• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

GCT+ 4 cannelures, Nano antivibration, Core Power

GCT+ 4 cannelures, Nano antivibration, Core Power

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U4GCMS060
U4GCMS080
U4GCMS100
U4GCMS120
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

40.68 €

5 jours 618650

51.93 €

5 jours 824860

74.45 €

5 jours 10301075

83.66 €

5 jours 12321275

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Machining Application Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°) Coating Details nBS
Vibration Damping Proofing Available Torsion Angle details(°) 45

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique