• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ponceuse à angle droit EM WIDIN 2 cannelures

Ponceuse à angle droit EM WIDIN 2 cannelures

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZE302010
ZE302015
ZE302020
ZE302025
ZE302030
ZE302035
ZE302040
ZE302045
ZE302050
ZE302055
ZE302060
ZE302065
ZE302070
ZE302075
ZE302080
ZE302085
ZE302090
ZE302095
ZE302100
ZE302105
ZE302110
ZE302115
ZE302120
ZE302130
ZE302140
ZE302150
ZE302160
ZE302180
ZE302200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance Shank tolerance

18.79 €

4 jours 12.56400~-0.02(mm)h6

18.79 €

4 jours 1.546400~-0.02(mm)h6

18.79 €

4 jours 266400~-0.02(mm)h6

18.79 €

4 jours 2.586400~-0.02(mm)h6

19.46 €

4 jours 386450~-0.02(mm)h6

19.46 €

33 jours 3.5106450~-0.02(mm)h6

19.46 €

4 jours 4116450~-0.02(mm)h6

19.46 €

33 jours 4.5116450~-0.02(mm)h6

22.11 €

4 jours 5136500~-0.02(mm)h6

22.11 €

4 jours 5.5136500~-0.02(mm)h6

22.11 €

4 jours 6136500~-0.02(mm)h6

29.76 €

4 jours 6.5168600~-0.02(mm)h6

28.67 €

4 jours 7168600~-0.02(mm)h6

28.67 €

4 jours 7.5168600~-0.02(mm)h6

28.67 €

4 jours 8198600~-0.02(mm)h6

37.67 €

4 jours 8.51910700~-0.02(mm)h6

37.67 €

4 jours 91910700~-0.02(mm)h6

38.76 €

4 jours 9.51910700~-0.02(mm)h6

37.67 €

4 jours 102210700~-0.02(mm)h6

46.98 €

4 jours 10.52212750~-0.02(mm)h6

45.88 €

4 jours 112212750~-0.02(mm)h6

45.88 €

4 jours 11.52212750~-0.02(mm)h6

45.88 €

4 jours 122612750~-0.02(mm)h6

74.55 €

33 jours 132612800~-0.02(mm)h6

84.55 €

4 jours 142614800~-0.02(mm)h6

111.89 €

4 jours 153216900~-0.02(mm)h6

111.89 €

33 jours 163216900~-0.02(mm)h6

100.90 €

4 jours 1832181000~-0.02(mm)h6

115.16 €

4 jours 2038201000~-0.02(mm)h6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating TiAlN Machining Application Side / Groove / Plunging (Z feed) Blade tip shape Sharp Edge
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°) Torsion Angle details(°) 30

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique