Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZE304130
Blade diameter (D)(φ) | 13 | Work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium | Blade length (ℓ)(mm) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré | Coating | TiAlN |
Shank diameter (d)(mm) | 12 | Overall Length (L)(mm) | 80 | Machining Application | Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) |
Blade tip shape | Arête vive | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Torsion Angle details(°) | 30 |
Blade diameter tolerance | 0~-0.02(mm) | Shank tolerance | h6 |
Vous vous trouvez sur la page de Ponceuse à angle droit EM WIDIN 4 cannelures, le numéro d'article est le suivant: ZE304130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZE304130.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles