• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise diamantée WIDIN à 2 cannelures, pour usinage du graphite et des matériaux non ferreux

Fraise diamantée WIDIN à 2 cannelures, pour usinage du graphite et des matériaux non ferreux

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GE00501006
GE00601206
GE00601210
GE00701506
GE00802006
GE0100308
GE0100310
GE0100312
GE015412
GE0200612
GE0200612S6
GE0250812
GE0301012
GE0301012S6
GE0301016
GE0301016S6
GE04012S
GE0401216
GE0401220
GE0501520
GE06020S
GE0602030
GE0603050
GE08025S
GE0802540
GE0804070
GE10030S
GE1003050
GE1004580
GE12030S
GE1203050
GE1205080
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective Length
(mm)
Neck diameter
(mm)
Blade diameter tolerance Shank tolerance

80.59 €

5 jours 0.5145060.450~-0.03(mm)h6

80.59 €

32 jours 0.61.245060.550~-0.03(mm)h6

80.59 €

32 jours 0.61.2450100.550~-0.03(mm)h6

80.59 €

32 jours 0.71.545060.650~-0.03(mm)h6

80.59 €

32 jours 0.8245060.750~-0.03(mm)h6

69.33 €

32 jours 1346080.950~-0.03(mm)h6

69.33 €

32 jours 13460100.950~-0.03(mm)h6

69.33 €

32 jours 13460120.950~-0.03(mm)h6

69.33 €

32 jours 1.54460121.450~-0.03(mm)h6

69.33 €

32 jours 26460121.950~-0.03(mm)h6

89.80 €

32 jours 26660121.950~-0.03(mm)h6

73.43 €

32 jours 2.58460122.430~-0.03(mm)h6

89.80 €

32 jours 310460122.90~-0.03(mm)h6

89.80 €

32 jours 310660122.90~-0.03(mm)h6

89.80 €

32 jours 310460162.90~-0.03(mm)h6

89.80 €

32 jours 310660162.90~-0.03(mm)h6

89.80 €

32 jours 412660--0~-0.03(mm)h6

89.80 €

32 jours 412660163.90~-0.03(mm)h6

89.80 €

32 jours 412660203.90~-0.03(mm)h6

93.89 €

32 jours 515660204.80~-0.03(mm)h6

89.80 €

5 jours 620660--0~-0.03(mm)h6

95.94 €

32 jours 620680305.80~-0.03(mm)h6

115.38 €

32 jours 6306150505.80~-0.03(mm)h6

107.40 €

32 jours 825870--0~-0.03(mm)h6

115.56 €

32 jours 8258100407.80~-0.03(mm)h6

120.01 €

32 jours 8408150707.80~-0.03(mm)h6

143.01 €

32 jours 10301080--0~-0.03(mm)h6

151.17 €

32 jours 103010100509.70~-0.03(mm)h6

158.59 €

32 jours 104510160809.70~-0.03(mm)h6

176.40 €

32 jours 12301280--0~-0.03(mm)h6

187.53 €

32 jours 1230121105011.70~-0.03(mm)h6

190.49 €

32 jours 1250121608011.70~-0.03(mm)h6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Graphite Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Machining Application Side / Groove / Plunging (Z feed) Blade tip shape Sharp Edge Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)
Coating Details DIAMOND Torsion Angle details(°) 30

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique