Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PF503032 |
PF503033 |
PF503040 |
PF503045 |
PF503051 |
PF503053 |
PF503060 |
PF503069 |
PF503080 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 20 | 60 | 4 | |
31.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.3 | 20 | 60 | 4 | |
31.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 24 | 60 | 4 | |
35.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 26 | 62 | 5 | |
35.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.1 | 26 | 62 | 5 | |
43.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.3 | 28 | 66 | 6 | |
43.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 30 | 66 | 6 | |
53.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.9 | 37 | 74 | 7 | |
59.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 40 | 79 | 8 |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel / Acier inoxydable / Fonte | Tool Material Type | Carbure | Coating Type | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Coating Details | TiAlNHH | Tip angle(°) | 140 | Torsional Angle(°) | 30 |
Blade diameter tolerance | h8 | Shank tolerance | h6 |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles