Foret en carbure WIDIN Max, type moyen

Foret en carbure WIDIN Max, type moyen

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PF505036

Référence pièce
PF505036
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

45.58 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 3.6 Groove Length L(mm) 30 Work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel / Acier inoxydable / Fonte
Tool Material Type Carbure Overall Length L(mm) 65 Coating Type Autre
Shank diameter(mm) 4 Coating Details TiAlNHH Tip angle(°) 140
Torsional Angle(°) 30 Blade diameter tolerance h8 Shank tolerance h6

Vous vous trouvez sur la page de Foret en carbure WIDIN Max, type moyen, le numéro d'article est le suivant: PF505036.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PF505036.

Assistance technique