Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SSTD010 |
SSTD025 |
SSTD034 |
SSTD053 |
SSTD059 |
SSTD061 |
SSTD062 |
SSTD068 |
SSTD070 |
SSTD086 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.39 € | 1 | 6 jours | 1 | 10 | 38 | 1.0 | ||
16.39 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 20 | 50 | 2.5 | ||
17.80 € | 1 | 6 jours | 3.4 | 25 | 50 | 3.4 | ||
31.90 € | 1 | 6 jours | 5.3 | 35 | 65 | 5.3 | ||
37.54 € | 1 | 6 jours | 5.9 | 38 | 75 | 5.9 | ||
43.18 € | 1 | 6 jours | 6.1 | 38 | 75 | 6.1 | ||
43.18 € | 1 | 6 jours | 6.2 | 38 | 75 | 6.2 | ||
47.42 € | 1 | 6 jours | 6.8 | 45 | 80 | 6.8 | ||
47.42 € | 1 | 6 jours | 7 | 45 | 80 | 7 | ||
63.52 € 32.40 € | 1 |
Jour même
Stock | 8.6 | 50 | 95 | 8.6 |
Loading...
Work material | General steel / Aluminium | Tool Material Type | Carbure | Coating Type | TiN |
---|---|---|---|---|---|
Tip angle(°) | 118 | Torsional Angle(°) | 30 | Blade diameter tolerance | h8 |
Shank tolerance | h7 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles