• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise carrée en carbure à revêtement nACo, 4 cannelures, pour la découpe de filetages à 45°

Fraise carrée en carbure à revêtement nACo, 4 cannelures, pour la découpe de filetages à 45°

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TDE504040
TDE504060
TDE504080
TDE504100
TDE504120
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

31.05 €

33 jours 410650

36.07 €

33 jours 615655

46.47 €

33 jours 820863

67.07 €

33 jours 10251076

76.34 €

33 jours 12301283

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°) Coating Details nACo Torsion Angle details(°) 45

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique