Fraise en bout série Phoenix, type octogonal, type à alésage, type à verrouillage par vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PAO06R050M22-5
PAO06R063M22-7
PAO06R080M25.4-8
PAO06R100M31.7-10
PAO06R125M38.1-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
External diameter Dc
(mm)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Boss Diameter db
(mm)
Width of the Key Slot a
(mm)
Depth of the Key Slot b
(mm)
Type

522.40 €

1 6 jours 5040522780202060.24510.46.31

627.90 €

1 6 jours 6340722780202173.25010.46.32

539.50 €

1 6 jours 8050825.4780202290.2609.562

639.17 €

1 6 jours 100501031.757802023110.27012.783

742.08 €

1 6 jours 125631238.17802024135.29015.9103

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte Mounting Method Adaptateur
Compatible Tip Material Revêtement en carbure

Assistance technique