• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

YJ-01 pour ruban textile de séchage【30-60 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YJ-01-24X25-CR-PACK
YJ-01-30X25-CR-PACK
YJ-01-36X25-CR-PACK
YJ-01-48X25-CR-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
JAN Code Adhesiveness
(N/25mm)
Tensile Strength
(N/25mm)
Adhesive Base Materials Amount Of Content

90.78 €

60 pièces par conditionnement

10 jours 2445476916990467.5125Rubber-BasedStaple fiber1 Pack (60 pcs)

90.78 €

48 pièces par conditionnement

33 jours 30-7.5125Rubber-BasedStaple fiber1 Pack (48 pcs)

81.95 €

36 pièces par conditionnement

33 jours 36-7.5125Rubber-BasedStaple fiber1 Pack (36 pcs)

90.78 €

30 pièces par conditionnement

10 jours 48-7.5125Rubber-BasedStaple fiber1 Pack (30 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Yellows Length(m) 25
Thickness(mm) 0.28 Color Details Cream

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique