Fraise en carbure 4 cannelures à engagement variable et à échancrure variable 38° / 41° E141-1.5HX

Fraise en carbure 4 cannelures à engagement variable et à échancrure variable 38° / 41° E141-1.5HX

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E141-1.5HX-1
E141-1.5HX-1.5
E141-1.5HX-2
E141-1.5HX-2.5
E141-1.5HX-3
E141-1.5HX-3.5
E141-1.5HX-4
E141-1.5HX-4.5
E141-1.5HX-5
E141-1.5HX-5.5
E141-1.5HX-6
E141-1.5HX-8
E141-1.5HX-10
E141-1.5HX-12
E141-1.5HX-16
E141-1.5HX-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Torsion Angle details Material

28.66 €

1 Disponible 6 jours 11.54500~-0.0238°/41°MG

28.66 €

1 Disponible 6 jours 1.52.34500~-0.0238°/41°MG

28.66 €

1 Disponible 6 jours 234500~-0.0238°/41°MG

28.66 €

1 Disponible 6 jours 2.53.84500~-0.0238°/41°MG

39.56 €

1 Disponible 6 jours 34.56500~-0.0238°/41°MG

39.56 €

1 Disponible 6 jours 3.55.36500~-0.0238°/41°MG

39.56 €

1 Disponible 8 jours 466500~-0.0238°/41°MG

39.56 €

1 Disponible 6 jours 4.56.86500~-0.0238°/41°MG

39.56 €

1 Disponible 6 jours 57.56500~-0.0238°/41°MG

39.56 €

1 Disponible 6 jours 5.58.36500~-0.0238°/41°MG

39.56 €

1 Disponible 6 jours 696500~-0.0238°/41°MG

68.58 €

1 Disponible 6 jours 8128650~-0.0238°/41°MG

93.36 €

1 Disponible 6 jours 101510750~-0.0238°/41°MG

136.29 €

1 Disponible 6 jours 121812800~-0.0238°/41°MG

194.23 €

1 Disponible 6 jours 1624161000~-0.0238°/41°MG

355.02 €

1 Disponible 6 jours 203020120---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées / Chanfreinage Blade tip shape Avec engagement Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Coating Details AlTiCrN

Assistance technique