• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise en carbure 4 cannelures à engagement variable et à échancrure variable 38°/41° E141-5.0HX

Fraise en carbure 4 cannelures à engagement variable et à échancrure variable 38°/41° E141-5.0HX

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E141-5.0HX-1
E141-5.0HX-1.5
E141-5.0HX-2
E141-5.0HX-2.5
E141-5.0HX-3
E141-5.0HX-3.5
E141-5.0HX-4
E141-5.0HX-4.5
E141-5.0HX-5
E141-5.0HX-5.5
E141-5.0HX-6
E141-5.0HX-8
E141-5.0HX-10
E141-5.0HX-12
E141-5.0HX-16
E141-5.0HX-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Coating Details Blade diameter tolerance
(mm)
Torsion Angle details Material

27.06 €

5 jours 15450AlTiCrN0~-0.0238°/41°MG

27.06 €

5 jours 1.57.5450AlTiCrN0~-0.0238°/41°MG

27.69 €

5 jours 210450AlTiCrN0~-0.0238°/41°MG

27.06 €

5 jours 2.512.5450AlTiCrN0~-0.0238°/41°MG

31.05 €

5 jours 315655AlTiCrN0~-0.0238°/41°MG

35.11 €

5 jours 3.517.5660AlTiCrN0~-0.0238°/41°MG

35.11 €

5 jours 420660AlTiCrN0~-0.0238°/41°MG

36.44 €

5 jours 4.522.5665AlTiCrN0~-0.0238°/41°MG

36.44 €

5 jours 525665AlTiCrN0~-0.0238°/41°MG

43.16 €

5 jours 5.527.5675AlTiCrN0~-0.0238°/41°MG

43.16 €

5 jours 630675AlTiCrN0~-0.0238°/41°MG

70.04 €

5 jours 840890AlTiCrN0~-0.0238°/41°MG

90.13 €

5 jours 105010100AlTiCrN0~-0.0238°/41°MG

100.62 €

5 jours 126012110AlTiCrN0~-0.0238°/41°MG

303.72 €

5 jours 168016160AlTiCrN0~-0.0238°/41°MG

471.24 €

5 jours 2010020200AlTiCrN0~-0.0238°/41°MG

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper / Resin Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts / Countersinking Blade tip shape With Lead Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique