Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.5 | 4 | 50 | |
57.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.8 | 4 | 50 | |
57.59 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.4 | 1 | 4 | 50 | |
49.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1.2 | 4 | 50 | |
49.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 1.5 | 4 | 50 | |
49.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 1.8 | 4 | 50 | |
49.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 2 | 4 | 50 | |
49.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 2.5 | 4 | 50 | |
23.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 3 | 4 | 50 | |
36.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 3 | 4 | 50 | |
36.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.2 | 4 | 4 | 50 | |
36.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 4 | 4 | 50 | |
36.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.4 | 4 | 4 | 50 | |
23.28 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.5 | 5 | 4 | 50 | |
36.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 5 | 4 | 50 | |
36.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.7 | 5 | 4 | 50 | |
36.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 5 | 4 | 50 | |
36.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.9 | 5 | 4 | 50 | |
23.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2 | 6 | 4 | 50 | |
36.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.1 | 6 | 4 | 50 | |
36.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.2 | 6 | 4 | 50 | |
36.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.3 | 6 | 4 | 50 | |
36.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.4 | 8 | 4 | 50 | |
23.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 8 | 4 | 50 | |
36.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.6 | 8 | 4 | 50 | |
36.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.7 | 8 | 4 | 50 | |
36.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.8 | 8 | 4 | 50 | |
36.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.9 | 8 | 4 | 50 | |
32.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 8 | 6 | 50 | |
47.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.1 | 10 | 6 | 50 | |
47.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 10 | 6 | 50 | |
47.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.3 | 10 | 6 | 50 | |
47.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.4 | 10 | 6 | 50 | |
37.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 10 | 6 | 50 | |
47.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.6 | 10 | 6 | 50 | |
47.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.7 | 10 | 6 | 50 | |
47.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.8 | 11 | 6 | 50 | |
47.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.9 | 11 | 6 | 50 | |
32.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 11 | 6 | 50 | |
47.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.1 | 11 | 6 | 50 | |
47.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.2 | 11 | 6 | 50 | |
47.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4.3 | 11 | 6 | 50 | |
47.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.4 | 11 | 6 | 50 | |
37.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 11 | 6 | 50 | |
47.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.6 | 11 | 6 | 50 | |
47.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.7 | 11 | 6 | 50 | |
47.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.8 | 13 | 6 | 50 | |
47.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.9 | 13 | 6 | 50 | |
32.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5 | 13 | 6 | 50 | |
47.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.1 | 13 | 6 | 50 | |
47.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.2 | 13 | 6 | 50 | |
47.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.3 | 13 | 6 | 50 | |
47.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.4 | 13 | 6 | 50 | |
37.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 13 | 6 | 50 | |
47.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.6 | 16 | 6 | 50 | |
47.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.7 | 16 | 6 | 50 | |
47.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.8 | 16 | 6 | 50 | |
47.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.9 | 16 | 6 | 50 | |
32.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 16 | 6 | 50 | |
83.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.1 | 16 | 8 | 60 |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Chanfreinage | Blade tip shape | Avec engagement | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 | Material | MG |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles