• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise avec 4 cannelures en carbure 35° E124X

Fraise avec 4 cannelures en carbure 35° E124X

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E124X-1
E124X-1.5
E124X-2
E124X-3
E124X-4
E124X-5
E124X-6
E124X-8
E124X-10
E124X-12
E124X-14
E124X-16
E124X-18
E124X-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Coating Details Blade diameter tolerance
(mm)
Material

17.98 €

6 jours 13450AlTiN0~-0.02MG

17.98 €

6 jours 1.55450AlTiN0~-0.02MG

17.98 €

6 jours 26450AlTiN0~-0.02MG

22.87 €

6 jours 38650AlTiN0~-0.02MG

22.87 €

6 jours 411650AlTiN0~-0.02MG

22.87 €

6 jours 513650AlTiN0~-0.02MG

22.87 €

6 jours 616650AlTiN0~-0.02MG

37.40 €

6 jours 820860AlTiN0~-0.02MG

54.18 €

6 jours 10221072AlTiN0~-0.02MG

73.52 €

6 jours 12261275AlTiN0~-0.02MG

105.34 €

6 jours 14321690AlTiN0~-0.02MG

114.58 €

6 jours 163816100AlTiN0~-0.02MG

183.22 €

6 jours 183820100AlTiN0~-0.02MG

183.22 €

6 jours 203820100AlTiN0~-0.02MG

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper / Resin Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Machining Application Plane / Side / Groove / Countersinking Blade tip shape With Lead Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique