Fraise en carbure à 55°, 4 cannelures, haute dureté, type E168TX

Fraise en carbure à 55°, 4 cannelures, haute dureté, type E168TX

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E168TX-3
E168TX-4
E168TX-5
E168TX-6
E168TX-8
E168TX-10
E168TX-12
E168TX-16
E168TX-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

55.21 €

1 Disponible 8 jours 38650

55.21 €

1 Disponible 8 jours 411650

55.21 €

1 Disponible 8 jours 513650

55.21 €

1 Disponible 8 jours 616650

94.71 €

1 Disponible 8 jours 820860

104.12 €

1 Disponible 8 jours 10221072

142.07 €

1 Disponible 8 jours 12261275

262.82 €

1 Disponible 8 jours 163816100

414.56 €

1 Disponible 8 jours 203820100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Number of flutes(sheet) 4 Type Grand, hélicoïdal
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Chanfreinage Blade tip shape Avec engagement Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)
Coating Details AlTiSiN Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Material UMG

Assistance technique