Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E143-3 |
E143-4 |
E143-5 |
E143-6 |
E143-8 |
E143-16 |
E143-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.77 € | 1 | 6 jours | 3 | 8 | 6 | 50 | ||
32.77 € | 1 | 6 jours | 4 | 11 | 6 | 50 | ||
32.77 € | 1 | 6 jours | 5 | 13 | 6 | 50 | ||
32.77 € | 1 | 10 jours | 6 | 16 | 6 | 50 | ||
56.82 € | 1 | 6 jours | 8 | 20 | 8 | 60 | ||
160.92 € | 1 | 6 jours | 16 | 38 | 16 | 100 | ||
278.83 € | 1 | 6 jours | 20 | 38 | 20 | 100 |
Loading...
Work material | Aluminium / Cuivre / Graphite | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Chanfreinage | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 | Material | MG |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles