Fraise de tête en carbure à 90°, 2 cannelures, D922X

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D922X-2
D922X-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)

30.53 €

1 6 jours 24383

50.23 €

1 6 jours 612706

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Tool Material Type Carbure Shank Type Tige de fraise
Coating Type Autre Tip angle(θ) 90 Coating Details AlTiN
Material MG

Assistance technique