• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise de tête en carbure à 120°, 2 cannelures, D923X

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D923X-0.5
D923X-1
D923X-2
D923X-3
D923X-4
D923X-6
D923X-8
D923X-10
D923X-12
D923X-16
D923X-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Coating Details Material

23.40 €

7 jours 0.51383AlTiNMG

23.40 €

7 jours 12383AlTiNMG

23.40 €

7 jours 24383AlTiNMG

26.33 €

7 jours 36503AlTiNMG

29.95 €

7 jours 48504AlTiNMG

36.42 €

7 jours 612706AlTiNMG

57.64 €

7 jours 816808AlTiNMG

80.44 €

7 jours 10209010AlTiNMG

91.78 €

7 jours 122411012AlTiNMG

209.75 €

7 jours 163212016AlTiNMG

325.00 €

7 jours 204013020AlTiNMG

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper / Resin Tool Material Type Carbide Shank Type End Mill Shank
Coating Type Other Tip angle(θ) 120

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique