JK Wiper【36 pièces par conditionnement】

JK Wiper
  • Remise sur volume
[Features]
· Features both excellent absorption power and strength, and can be used for quickly and effectively wiping away water and oil, etc.
· The small size is suitable for glass instruments or measurement equipment, while the large size is suitable for maintaining tools, finishing products, or wiping hands after work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6-6688-01

Référence pièce
6-6688-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

161.62 €

36 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1 case (150 sheets/box x 36 boxes)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Papier jetable Shape Feuille Fabric Nouveaux produits
Type Sec Sheet size(mm) 225×215 Material 100% Pulp
Manufacturer Product Name 150-S Manufacturer Model Number 62301 JAN Code 4901750101107
Amount Of Content 1 case (150 sheets/box x 36 boxes)

Vous vous trouvez sur la page de JK Wiper, le numéro d'article est le suivant: 6-6688-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6-6688-01.

Assistance technique