Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Scribing Needle with Tip PKW Type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PKW

Référence pièce
PKW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Material Application Features 1 Tip angle
(°)

17.64 €

4 jours 70Main Body: Carbon Steel For Mechanical Structures; Tip: Hardened Tip (G2); Tip Hardness: HRA87Marking off (line drawing) of materials such as copper, brass, plastic and glass· Tip is fitted with a carbide tip to facilitate scribing work even on hard steel, glass and the like. · Little wear and does not chip. Also a durable scribing needle that does not cause any burrs.55

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Aiguille à tracer de type crayon Tip specifications Pointe en carbure Single Product/Set Classification Unité
Grip Part Length(mm) 80 Grip Part Diameter(mm) φ11

Vous vous trouvez sur la page de Scribing Needle with Tip PKW Type, le numéro d'article est le suivant: PKW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PKW.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique