Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Porte-taraud fixe

Porte-taraud fixe

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TRS-1
TRS-2
TRS-3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tap Usage Range Material Application Features Mass
(g)

14.13 €

Disponible Jour même

Stock

M3~M6Carbon steel material for structureWrench for Tapping· Easy to use T-type handle makes it possible to perform work with one hand. · Tapping is easy even in narrow places.90

16.25 €

Disponible Jour même

Stock

M4~M10Carbon steel material for structureWrench for Tapping· Easy to use T-type handle makes it possible to perform work with one hand. · Tapping is easy even in narrow places.130

15.58 €

Jour même

Stock

M8~M12Carbon steel material for structureWrench for Tapping· Easy to use T-type handle makes it possible to perform work with one hand. · Tapping is easy even in narrow places.210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Tool Type Taraudage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique