Clé hexagonale, tête sphérique, poignée en croix (longue)

Clé hexagonale, tête sphérique, poignée en croix (longue)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Clé hexagonale, tête sphérique, poignée en croix (longue)
  • Clé hexagonale, tête sphérique, poignée en croix (longue)
  • Clé hexagonale, tête sphérique, poignée en croix (longue)
[Features]
· The T-shaped handle specification makes gripping and applying force easier.
· Fits in the palm and reduces fatigue.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1208-4-150
1208-5-150
1208-6-150
1208-8-150
1208-10-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)
Taille
(mm)
Largeur totale
(mm)
Longueur d'onde du côté long
(mm)
Longueur d'onde côté court
(mm)
Code JAN Vis à chapeau compatible Vis de serrage compatible

25.74 €

1 5 jours 187492150187610733256587M5M8

30.10 €

1 6 jours 187592150187610733256594M6M10

36.27 €

1 5 jours 2006117150207610733256600M8M12-14

52.83 €

1 5 jours 2008117150207610733256617M10M16

65.84 €

1 5 jours 24510119200227610733256624M12M18-20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques Can be used with the ballpoint portion tilted 30°.

Assistance technique