Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Extracteur à 2 griffes, 90 mm

Extracteur à 2 griffes, 90 mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

20-1

Référence pièce
20-1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Note

117.48 €

Disponible 9 jours 1100Center Bolt Part No.: 614160; Shoulder Part No.: 20-1-T; Arm Part No.: 1-90-P

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacity (Excluding Outer)(mm) 15-90 Capacity (Excluding Inner)(mm) 70-140 Arm Length(mm) 100
Claw thickness(mm) 3-8 Claw Width(mm) 20 Claw Length(mm) 13
Maximum Load Capacity(t) 5 JAN Code 4021176009433

Vous vous trouvez sur la page de Extracteur à 2 griffes, 90 mm, le numéro d'article est le suivant: 20-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 20-1.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique