Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Jeu d'extracteurs 2 griffes

Jeu d'extracteurs 2 griffes

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20-10-P3
20-20-P2
20-30-P3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Capacity (Excluding Outer)
(mm)
Arm Length
(mm)
JAN Code Set Content Features

391.94 €

9 jours 120100/200/2504021176267611Center bolt (614160), Shoulder (20-10-T), Arm (1-90-P, 1-190-P, 1-250-P)Includes three sizes of arms.

421.49 €

9 jours 200150/3004021176003004Center bolt (621220), Shoulder (20-20-T), Arm (2-150-P, 2-300-P)Includes two sizes of arms.

1,212.29 €

9 jours 350200/300/4004021176003011Center bolt (626280), Shoulder (20-30-T), Arm (3-200-P, 3-300-P, 3-400-P)Includes three sizes of arms.

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique