Extracteur d'attaches minces, 2 griffes

Extracteur d'attaches minces, 2 griffes

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20-1-S
20-3-S
20-10-S
20-20-S
20-30-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacity (Excluding Outer)
(mm)
Capacity (Excluding Inner)
(mm)
Arm Length
(mm)
Claw thickness
(mm)
Claw Width
(mm)
Claw Length
(mm)
Maximum Load Capacity
(t)
JAN Code Mass
(g)
Note

153.39 €

1 Disponible 7 jours 15-9070-1401002.6307540211767573961000Center Bolt Part No.: 614160; Shoulder Part No.: 20-1-T; Arm Part No.: 1-91-P

522.94 €

1 7 jours 50-250180-3402006.5401712.540211767275116900Center Bolt Part No.: 626280; Shoulder Part No.: 20-3-T; Arm Part No.: 3-201-P

158.75 €

1 7 jours 20-12070-1801002.6307540211767574711100Center Bolt Part No.: 614160; Shoulder Part No.: 20-10-T; Arm Part No.: 1-91-P

307.01 €

1 7 jours 25-200100-2601504.532157.540211767274433000Center Bolt Part No.: 621220; Shoulder Part No.: 20-20-T; Arm Part No.: 2-151-P

523.73 €

1 7 jours 50-250180-3402006.5401712.540211767276966900Center Bolt Part No.: 626280; Shoulder Part No.: 20-30-T; Arm Part No.: 3-201-P

Loading...

  1. 1

Assistance technique