• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Pince coupante double force avec ressort

Pince coupante double force avec ressort

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7372-180F

Référence pièce
7372-180F
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications

100.93 €

4 jours Head Finish: Black Rust-Resistant Coating / Polished, Handle Specification: Comfort

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Overall Length(mm) 180 Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 5.5
Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 3 Mass(g) 280 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 4.6
Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.2 JAN Code 4003773077657

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante double force avec ressort, le numéro d'article est le suivant: 7372-180F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7372-180F.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique