Extracteur 3 griffes, série 206

Extracteur 3 griffes, série 206

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
206-00
206-01
206-02
206-2
206-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacity (Excluding Outer)
(mm)
Arm Length (Depth)
(mm)
Claw thickness
(mm)
Claw Width
(mm)
Claw Length
(mm)
Center Bolt Head Size
(mm)
Center Bolt Size
(mm)
Maximum Load Capacity
(t)
JAN Code Mass
(g)
Note

119.96 €

1 7 jours 40-1001001.5-6141214M12X1.5X1103.54021176029158600Center Bolt Part Number: 612110, Shoulder Part Number: 202-0-T, Arm Part Number: 206-00-100-S

123.51 €

1 7 jours 60-1501503-10181217M14X1.5X160540211760292331400Center Bolt Part Number: 614160, Shoulder Part Number: 202-1-T, Arm Part Number: 206-01-150-S

378.48 €

1 Disponible 9 jours 100-2502204-9241622R1/2X210740211760293183300Center Bolt Part Number: 621220, Shoulder Part Number: 202-2-T, Arm Part Number: 206-02-220-S

433.16 €

1 7 jours 180-4004005-20302327R3/4X4001040211760295618200Center Bolt Part Number: 626400, Shoulder Part Number: 202-3-T, Arm Part Number: 206-2-400-S

515.30 €

1 7 jours 240-500540-----124021176029646-Center Bolt Part Number: 626400, Shoulder Part Number: 202-3-T, Arm Part Number: 206-3-540-S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Features The arm length can be changed by changing the joint position.

Assistance technique