Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Extracteur 3 griffes, série 45

Extracteur 3 griffes, série 45

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
45-1
45-2
45-3
45-4
45-5
45-6
45-7
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Capacity (Excluding Outer)
(mm)
Arm Length (Depth)
(mm)
Claw thickness
(mm)
Claw Width
(mm)
Claw Length
(mm)
Center Bolt Head Size
(mm)
Center Bolt Size
(mm)
Maximum Load Capacity
(t)
JAN Code Mass
(g)
Note

104.77 €

9 jours 40-1001003-616914M12X1.5X13044021176016448600Center Bolt Part Number: 44-1-206, Shoulder Part Number: 45-1-T, Arm Part Number: 45-1-100-S

156.66 €

Disponible 9 jours 55-1201203-6171517M14X1.5X160640211760165161100Center Bolt Part Number: 44-2-206, Shoulder Part Number: 45-2-T, Arm Part Number: 45-2-120-S

235.97 €

9 jours 70-1601603-9201319M18X1.5X210840211760166912300Center Bolt Part Number: 44-3-206, Shoulder Part Number: 45-3-T, Arm Part Number: 45-3-160-S

334.99 €

9 jours 100-2502003-17262224R5/8X2609.540211760167764000Center Bolt Part Number: 44-4-206, Shoulder Part Number: 45-4-T, Arm Part Number: 45-4-200-S

417.00 €

9 jours 300250------4021176815393-Center Bolt Part Number: 44-5-206, Shoulder Part Number: 45-4-T, Arm Part Number: 44-5-250-S

731.55 €

9 jours 375275------4021176815478-Center Bolt Part Number: 44-6-206, Shoulder Part Number: 45-4-T, Arm Part Number: 44-6-275-S

1,032.19 €

9 jours 600350------4021176821646-Center Bolt Part Number: 44-7-206, Shoulder Part Number: 45-4-T, Arm Part Number: 45-7-350-S

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique