Ruban étanche à l'air et à l'eau mono face S4011【12-16 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S4011-50MMX20M-PACK
S4011-75MMX20M-0.5-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)

124.18 €

16 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 501 Box (16 Rolls)

132.36 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 751 Box (12 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Length(m) 20
Thickness(mm) 0.5 Color Details White Adhesiveness 21N/25mm
Tensile Strength 48.7N/25mm Holding Force 0.5mm/30min Base Materials Special Non-Woven Fabric
Adhesive Butyl Rubber-Based

Assistance technique