Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jeu de rallonges pour extracteur

Jeu de rallonges pour extracteur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

21-V-0

Référence pièce
21-V-0
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Set Content

166.25 €

9 jours 21-V-040、21-V-060、21-V-080、21-V-310

Loading...

  1. 1

Informations de base

Size(mm) 40、60、80、100 JAN Code 4021176909207

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de rallonges pour extracteur, le numéro d'article est le suivant: 21-V-0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21-V-0.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique