Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
204-1
Capacity (Excluding Outer)(mm) | 15-80 | Arm Length (Depth)(mm) | 90 | Claw thickness(mm) | 6-10 |
---|---|---|---|---|---|
Claw Width(mm) | 24 | Center Bolt Head Size(mm) | 19 | Center Bolt Size(mm) | M18X1.5X105 |
Center Bolt Diameter(mm) | 18 | Center Bolt Tip Diameter(φ mm) | 9 | Maximum Load Capacity(t) | 5 |
JAN Code | 4021176028243 | Mass(g) | 1300 | Note | Center Bolt Part Number: 618105, Shoulder Part Number: 204-1-T, Arm Part Number: 204-1-90-P, Side Clamp Part Number: 204101 |
Vous vous trouvez sur la page de Extracteur de levier de direction, série 204, le numéro d'article est le suivant: 204-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 204-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles