Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Extracteur de borne de batterie

Extracteur de borne de batterie

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Extracteur de borne de batterie
  • Extracteur de borne de batterie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41-0
42-0
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type Maximum Load Capacity
(t)
JAN Code Mass
(g)
Note Features

62.17 €

9 jours 2 arms14021176362859200Center Bolt Part Number: 610070, Shoulder Part Number: 41-0-T, Arm Part Number: 41-0-40-P2 Arm Type

82.10 €

Disponible 9 jours 3 arms1.54021176362026250Center Bolt Part Number: 610070, Shoulder Part Number: 42-0-T, Arm Part Number: 42-0-40-S3 Arm Type

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacity (Excluding Outer)(mm) 30-60 Reach(mm) 40 Claw thickness(mm) 2-4
Claw Width(mm) 10 Claw Length(mm) 7

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique