Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jeu d'extracteurs de pignon à griffes très minces

Jeu d'extracteurs de pignon à griffes très minces

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

20-10-SP-T

Référence pièce
20-10-SP-T
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Set Content

410.79 €

9 jours Center bolt (614160), Shoulder (20-10-T), Ultra-thin gripper arm (1-94-P, 1-194-P, 1-254-P)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacity (Excluding Outer)(mm) 120 Arm Length(mm) 100/200/250 JAN Code 4021176321658

Vous vous trouvez sur la page de Jeu d'extracteurs de pignon à griffes très minces, le numéro d'article est le suivant: 20-10-SP-T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 20-10-SP-T.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique