Fraise en carbure monobloc CoroMill Plura HD (découpe centrale carrée, dureté : 48 HRC ou moins)

Fraise en carbure monobloc CoroMill Plura HD (découpe centrale carrée, dureté : 48 HRC ou moins)
  • Remise sur volume
[Features]
· Square, Center Cut
· Twice the cutting depth that was conventionally possible
· Ideal for everything from shoulder cutting to full grooving.
· With reinforced edge lines, assures long product life even with intense machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2P342-0200-PA-1730
2P342-0300-PA-1730
2P342-0400-PA-1730
2P342-0600-PA-1730
2P342-0800-PA-1730
2P342-1000-PA-1730
2P342-1200-PA-1730
2P342-1400-PA-1730
2P342-1600-PA-1730
2P342-2000-PA-1730
2P342-2500-PA-1730
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Usable length
(mm)
Maximum Cutting
(mm)
Corner Chamfer Width

131.43 €

1 6 jours 65755.000.10mm

111.98 €

1 6 jours 6577.0070.10mm

124.32 €

1 6 jours 6579.009.000.10mm

102.29 €

1 6 jours 65713.00130.10mm

180.26 €

1 Disponible 6 jours 86318.0018.000.10mm

226.60 €

1 Disponible 6 jours 107222.00220.15mm

305.41 €

1 Disponible 6 jours 128326.00260.15mm

257.94 €

1 6 jours 148330.0030.000.15mm

343.75 €

1 6 jours 169234.0034.000.25mm

580.44 €

1 6 jours 2010442.0042.000.25mm

703.79 €

1 6 jours 2512152.0052.000.25mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Fonte Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Shank diameter tolerance h6 Corner Chamfer 45°
Maximum Ramping Angle(°) 7

Assistance technique