Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Usable length (mm) | Maximum Cutting Amount (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.98 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 57 | 6 | 7.00 | 7.00 | ||
111.98 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 57 | 6 | 7.00 | 7.00 | ||
124.32 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 57 | 6 | 9.00 | 9.00 | ||
124.32 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 57 | 6 | 9.00 | 9.00 | ||
124.32 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 57 | 6 | 11.00 | 11.00 | ||
124.32 € | 1 | 6 jours | 1 | 57 | 6 | 11.00 | 11.00 | ||
124.32 € | 1 | 6 jours | 1 | 57 | 6 | 13.00 | 13.00 | ||
143.57 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 63 | 8 | 18.00 | 18.00 | ||
126.42 € | 1 | 6 jours | 1 | 63 | 8 | 18.00 | 18.00 | ||
143.57 € | 1 | 6 jours | 2 | 63 | 8 | 18.00 | 18.00 | ||
159.06 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 72 | 10 | 22.00 | 22.00 | ||
180.06 € | 1 | 6 jours | 1 | 72 | 10 | 22.00 | 22.00 | ||
159.06 € | 1 | 6 jours | 2 | 72 | 10 | 22.00 | 22.00 | ||
215.03 € | 1 | 6 jours | 2 | 72 | 12 | 22.00 | 22.00 | ||
215.03 € | 1 | 6 jours | 1 | 83 | 12 | 26.00 | 26.00 | ||
215.03 € | 1 | 6 jours | 3 | 83 | 12 | 26.00 | 26.00 | ||
343.75 € | 1 | 6 jours | 3.05 | 88.90 | 16 | 33.40 | 33.40 | ||
343.75 € | 1 | 6 jours | 1 | 92 | 16 | 34.00 | 34.00 | ||
343.75 € | 1 | 6 jours | 2 | 92 | 16 | 34.00 | 34.00 | ||
512.58 € | 1 | 6 jours | 1 | 104 | 20 | 42.00 | 42.00 | ||
512.58 € | 1 | 6 jours | 2 | 104 | 20 | 42.00 | 42.00 |
Loading...
work material | Acier général / Fonte | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Rayon |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Shank diameter tolerance | h6 | Maximum Ramping Angle(°) | 7 |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Usable length(mm)
Maximum Cutting Amount(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles