• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Table de travail série 150 (mobile H1036mm)

Table de travail série 150 (mobile H1036mm)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUPHC-1260-WW
SUPHC-1275-WW
SUPHC-1560-WW
SUPHC-1575-WW
SUPHC-1860-WW
SUPHC-1875-WW
SUPHC-1890-WW
SUPHC-660-WW
SUPHC-775-WW
SUPHC-960-WW
SUPHC-975-WW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

283.34 €

7 jours 1200600Casters: φ75 Rubber Casters with Stopper x 4251 unit

310.72 €

7 jours 1200750Casters: φ75 Rubber Casters with Stopper x 428.31 unit

331.95 €

7 jours 1500600Casters: φ75 Rubber Casters with Stopper x 428.81 unit

358.18 €

7 jours 1500750Casters: φ75 Rubber Casters with Stopper x 432.81 unit

357.42 €

7 jours 1800600Casters: φ75 Rubber Casters with Stopper x 432.61 unit

387.86 €

7 jours 1800750Casters: φ75 Rubber Casters with Stopper x 437.11 unit

435.00 €

7 jours 1800900Casters: φ75 Rubber Casters with Stopper x 441.81 unit

226.46 €

7 jours 600600Casters: φ75 Rubber Casters with Stopper x 417.51 unit

260.34 €

7 jours 750750Casters: φ75 Rubber Casters with Stopper x 421.71 unit

252.91 €

7 jours 900600Casters: φ75 Rubber Casters with Stopper x 421.31 unit

276.24 €

7 jours 900750Casters: φ75 Rubber Casters with Stopper x 4241 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 1036 Assembly / Completion Assembly type
Main body: option Main Body Top Plate Material Polyurethane Embossed Sheet Pasting Type Leg Material Steel
Top Panel Color Silky White Leg color Silky White Total Uniform Load Capacity (Vehicle Weight Included)(kg) 128
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique