• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Table de travail série 150 mobile (H826mm)

Table de travail série 150 mobile (H826mm)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUPC-1260-WW
SUPC-1275-WW
SUPC-1560-WW
SUPC-1575-WW
SUPC-1860-WW
SUPC-1875-WW
SUPC-1890-WW
SUPC-660-WW
SUPC-775-WW
SUPC-960-WW
SUPC-975-WW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

266.95 €

6 jours 1200600Casters: φ75 Rubber Casters with Stopper x 4231 unit

292.91 €

6 jours 1200750Casters: φ75 Rubber Casters with Stopper x 426.11 unit

315.55 €

6 jours 1500600Casters: φ75 Rubber Casters with Stopper x 426.81 unit

340.37 €

6 jours 1500750Casters: φ75 Rubber Casters with Stopper x 430.61 unit

341.02 €

6 jours 1800600Casters: φ75 Rubber Casters with Stopper x 430.61 unit

370.05 €

6 jours 1800750Casters: φ75 Rubber Casters with Stopper x 434.91 unit

414.78 €

6 jours 1800900Casters: φ75 Rubber Casters with Stopper x 439.21 unit

210.07 €

6 jours 600600Casters: φ75 Rubber Casters with Stopper x 415.51 unit

242.52 €

6 jours 750750Casters: φ75 Rubber Casters with Stopper x 419.51 unit

236.52 €

6 jours 900600Casters: φ75 Rubber Casters with Stopper x 419.31 unit

258.43 €

6 jours 900750Casters: φ75 Rubber Casters with Stopper x 421.81 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 826 Assembly / Completion Assembly type
Main body: option Main Body Top Plate Material Polyurethane Embossed Sheet Pasting Type Leg Material Steel
Top Panel Color Silky White Leg color Silky White Total Uniform Load Capacity (Vehicle Weight Included)(kg) 128
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique