• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Table de travail série 150 fixe (H740mm avec étagères pleine surface)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUP-1260TT-WW
SUP-1275TT-WW
SUP-1560TT-WW
SUP-1575TT-WW
SUP-1860TT-WW
SUP-1875TT-WW
SUP-1890TT-WW
SUP-660TT-WW
SUP-775TT-WW
SUP-960TT-WW
SUP-975TT-WW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Mass
(kg)
Amount Of Content

312.50 €

6 jours 120060027.21 unit

355.39 €

6 jours 120075031.71 unit

380.77 €

6 jours 150060032.61 unit

424.92 €

6 jours 150075038.21 unit

422.40 €

6 jours 1800600381 unit

474.48 €

6 jours 180075044.51 unit

543.69 €

6 jours 1800900521 unit

231.80 €

6 jours 60060016.91 unit

275.73 €

6 jours 75075022.71 unit

266.78 €

6 jours 90060021.91 unit

296.66 €

6 jours 90075025.41 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 150
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Top Plate Material Polyurethane Embossed Sheet Pasting Type
Leg Material Steel Top Panel Color Silky White Leg color Silky White
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique