• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Table de travail série 150 (fixe H740mm avec étagères demi-surface)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUP-1245T-WW
SUP-1260T-WW
SUP-1275T-WW
SUP-1545T-WW
SUP-1560T-WW
SUP-1575T-WW
SUP-1845T-WW
SUP-1860T-WW
SUP-1875T-WW
SUP-1890T-WW
SUP-660T-WW
SUP-775T-WW
SUP-945T-WW
SUP-960T-WW
SUP-975T-WW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Mass
(kg)
Amount Of Content

256.41 €

8 jours 120045021.71 unit

271.06 €

8 jours 120060024.11 unit

305.48 €

8 jours 120075027.91 unit

299.07 €

8 jours 150045025.81 unit

329.49 €

8 jours 150060028.71 unit

363.97 €

8 jours 150075033.41 unit

332.78 €

8 jours 180045029.91 unit

363.04 €

8 jours 180060033.31 unit

403.59 €

8 jours 180075038.71 unit

460.57 €

8 jours 180090044.61 unit

202.26 €

8 jours 60060015.21 unit

240.46 €

8 jours 75075020.11 unit

222.26 €

8 jours 90045017.61 unit

232.98 €

8 jours 90060019.61 unit

258.87 €

8 jours 90075022.61 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 150
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Top Plate Material Polyurethane Embossed Sheet Pasting Type
Leg Material Steel Top Panel Color Silky White Leg color Silky White
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique