• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Table de travail série 150 (fixe H950mm avec étagères demi-surface)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUPH-1245T-WW
SUPH-1260T-WW
SUPH-1275T-WW
SUPH-1545T-WW
SUPH-1560T-WW
SUPH-1575T-WW
SUPH-1845T-WW
SUPH-1860T-WW
SUPH-1875T-WW
SUPH-1890T-WW
SUPH-660T-WW
SUPH-775T-WW
SUPH-945T-WW
SUPH-960T-WW
SUPH-975T-WW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Mass
(kg)
Amount Of Content

271.38 €

6 jours 120045023.51 unit

287.45 €

6 jours 120060026.11 unit

323.29 €

6 jours 120075030.11 unit

314.04 €

6 jours 150045027.61 unit

345.88 €

6 jours 150060030.71 unit

381.79 €

6 jours 150075035.61 unit

347.75 €

6 jours 180045031.71 unit

379.44 €

6 jours 180060035.31 unit

421.40 €

6 jours 180075040.91 unit

480.78 €

6 jours 180090047.21 unit

210.28 €

6 jours 60060017.21 unit

258.27 €

6 jours 75075022.31 unit

221.48 €

6 jours 90045019.41 unit

249.37 €

6 jours 90060021.61 unit

276.69 €

6 jours 90075024.81 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 950 Uniform Load(kg) 150
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Top Plate Material Polyurethane Embossed Sheet Pasting Type
Leg Material Steel Top Panel Color Silky White Leg color Silky White
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique