• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Table de travail série 150 (fixe H740mm avec étagères pleine surface et armoires)

Table de travail série 150 (fixe H740mm avec étagères pleine surface et armoires)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUP-1260UTT-WW
SUP-1275UTT-WW
SUP-1560UTT-WW
SUP-1575UTT-WW
SUP-1860UTT-WW
SUP-1875UTT-WW
SUP-1890UTT-WW
SUP-775UTT-WW
SUP-960UTT-WW
SUP-975UTT-WW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Mass
(kg)
Amount Of Content

414.11 €

7 jours 120060033.31 unit

457.97 €

7 jours 1200750381 unit

482.37 €

7 jours 150060038.71 unit

527.50 €

7 jours 150075044.51 unit

524.01 €

7 jours 180060044.11 unit

577.06 €

7 jours 180075050.81 unit

647.26 €

7 jours 180090058.51 unit

376.84 €

7 jours 750750291 unit

366.41 €

7 jours 900600281 unit

399.25 €

7 jours 90075031.71 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 150
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Top Plate Material Polyurethane Embossed Sheet Pasting Type
Leg Material Steel Top Panel Color Silky White Leg color Silky White
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique