• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Table de travail série 150 fixe (H740mm avec étagères pleine surface intermédiaires)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUP-1260TTF-WW
SUP-1275TTF-WW
SUP-1560TTF-WW
SUP-1575TTF-WW
SUP-1860TTF-WW
SUP-1875TTF-WW
SUP-1890TTF-WW
SUP-660TTF-WW
SUP-775TTF-WW
SUP-960TTF-WW
SUP-975TTF-WW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Vertical pitch
(mm)
Mass
(kg)
Amount Of Content

427.46 €

6 jours 1200600Middle Shelf: 2536.51 unit

493.29 €

6 jours 1200750Middle Shelf: 2543.81 unit

514.08 €

6 jours 1500600Middle Shelf: 2543.91 unit

585.22 €

6 jours 1500750Middle Shelf: 2552.91 unit

568.61 €

6 jours 1800600Middle Shelf: 2551.31 unit

655.05 €

6 jours 1800750Middle Shelf: 2561.91 unit

740.94 €

6 jours 1800900Middle Shelf: 2571.91 unit

318.28 €

6 jours 600600Middle Shelf: 2522.11 unit

381.88 €

6 jours 750750Middle Shelf: 2530.31 unit

367.30 €

6 jours 900600Middle Shelf: 2529.21 unit

414.94 €

6 jours 900750Middle Shelf: 2534.81 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 150
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Top Plate Material Polyurethane Embossed Sheet Pasting Type
Leg Material Steel Top Panel Color Silky White Leg color Silky White
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique