• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Table de travail série 150 (fixe H740mm avec étagères intermédiaires et étagères demi-surface)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUP-1245TF-WW
SUP-1260TF-WW
SUP-1275TF-WW
SUP-1545TF-WW
SUP-1560TF-WW
SUP-1575TF-WW
SUP-1845TF-WW
SUP-1860TF-WW
SUP-1875TF-WW
SUP-1890TF-WW
SUP-660TF-WW
SUP-775TF-WW
SUP-945TF-WW
SUP-960TF-WW
SUP-975TF-WW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Vertical pitch
(mm)
Mass
(kg)
Amount Of Content

353.50 €

7 jours 1200450Middle Shelf: 2529.11 unit

386.01 €

7 jours 1200600Middle Shelf: 2533.41 unit

443.38 €

7 jours 1200750Middle Shelf: 25401 unit

410.58 €

7 jours 1500450Middle Shelf: 2534.81 unit

462.80 €

7 jours 1500600Middle Shelf: 25401 unit

524.27 €

7 jours 1500750Middle Shelf: 2548.11 unit

458.71 €

7 jours 1800450Middle Shelf: 2540.51 unit

509.25 €

7 jours 1800600Middle Shelf: 2546.61 unit

584.17 €

7 jours 1800750Middle Shelf: 2556.11 unit

657.81 €

7 jours 1800900Middle Shelf: 2564.51 unit

288.74 €

7 jours 600600Middle Shelf: 2520.41 unit

346.61 €

7 jours 750750Middle Shelf: 2527.71 unit

305.74 €

7 jours 900450Middle Shelf: 2523.31 unit

333.50 €

7 jours 900600Middle Shelf: 2526.91 unit

377.16 €

7 jours 900750Middle Shelf: 25321 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 150
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Top Plate Material Polyurethane Embossed Sheet Pasting Type
Leg Material Steel Top Panel Color Silky White Leg color Silky White
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique