• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Table de travail série 150 (fixe H740mm avec étagères demi-surface et tiroirs larges)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUP-1260WT-WW
SUP-1275WT-WW
SUP-1560WT-WW
SUP-1575WT-WW
SUP-1860WT-WW
SUP-1875WT-WW
SUP-1890WT-WW
SUP-960WT-WW
SUP-975WT-WW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Mass
(kg)
Amount Of Content

424.81 €

7 jours 120060033.71 unit

460.21 €

7 jours 120075037.71 unit

516.00 €

7 jours 150060040.71 unit

551.47 €

7 jours 150075045.61 unit

586.24 €

7 jours 180060047.71 unit

627.78 €

7 jours 180075053.31 unit

685.73 €

7 jours 180090059.41 unit

351.12 €

7 jours 90060026.81 unit

379.97 €

7 jours 900750301 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 150
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Top Plate Material Polyurethane Embossed Sheet Pasting Type
Leg Material Steel Top Panel Color Silky White Leg color Silky White
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique