• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Table de travail série 150 (fixe H740mm avec tiroirs larges)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUP-1260W-WW
SUP-1275W-WW
SUP-1560W-WW
SUP-1575W-WW
SUP-1860W-WW
SUP-1875W-WW
SUP-1890W-WW
SUP-960W-WW
SUP-975W-WW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Mass
(kg)
Amount Of Content

383.36 €

6 jours 120060030.61 unit

410.30 €

6 jours 120075033.91 unit

464.72 €

6 jours 150060036.81 unit

490.52 €

6 jours 150075040.81 unit

526.88 €

6 jours 1800600431 unit

556.89 €

6 jours 180075047.51 unit

602.61 €

6 jours 1800900521 unit

317.32 €

6 jours 90060024.51 unit

342.18 €

6 jours 90075027.21 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 740 Uniform Load(kg) 150
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Top Plate Material Polyurethane Embossed Sheet Pasting Type
Leg Material Steel Top Panel Color Silky White Leg color Silky White
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique