• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Table de travail série 150 (fixe H950mm avec armoires)

Table de travail série 150 (fixe H950mm avec armoires)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUPH-1260U-WW
SUPH-1275U-WW
SUPH-1560U-WW
SUPH-1575U-WW
SUPH-1860U-WW
SUPH-1875U-WW
SUPH-1890U-WW
SUPH-775U-WW
SUPH-960U-WW
SUPH-975U-WW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Mass
(kg)
Amount Of Content

347.61 €

6 jours 120060029.11 unit

375.96 €

6 jours 120075032.61 unit

396.21 €

6 jours 150060032.91 unit

423.43 €

6 jours 150075037.11 unit

421.68 €

6 jours 180060036.71 unit

453.11 €

6 jours 180075041.41 unit

501.23 €

6 jours 180090046.31 unit

325.58 €

6 jours 750750261 unit

317.17 €

6 jours 90060025.41 unit

341.49 €

6 jours 90075028.31 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 950 Uniform Load(kg) 150
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Top Plate Material Polyurethane Embossed Sheet Pasting Type
Leg Material Steel Top Panel Color Silky White Leg color Silky White
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique