• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Table de travail série 150 (fixe H950mm avec étagères pleine surface et tiroirs larges)

Table de travail série 150 (fixe H950mm avec étagères pleine surface et tiroirs larges)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUPH-1260WTT-WW
SUPH-1275WTT-WW
SUPH-1560WTT-WW
SUPH-1575WTT-WW
SUPH-1860WTT-WW
SUPH-1875WTT-WW
SUPH-1890WTT-WW
SUPH-960WTT-WW
SUPH-975WTT-WW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Mass
(kg)
Amount Of Content

482.64 €

7 jours 120060038.81 unit

527.93 €

7 jours 120075043.71 unit

583.67 €

7 jours 150060046.61 unit

630.22 €

7 jours 150075052.61 unit

662.00 €

7 jours 180060054.41 unit

716.47 €

7 jours 180075061.31 unit

789.08 €

7 jours 180090069.41 unit

401.31 €

7 jours 90060031.11 unit

435.57 €

7 jours 900750351 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 950 Uniform Load(kg) 150
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Top Plate Material Polyurethane Embossed Sheet Pasting Type
Leg Material Steel Top Panel Color Silky White Leg color Silky White
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique