• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Table de travail série 150 (fixe H950mm avec étagères demi-surface et armoires)

Table de travail série 150 (fixe H950mm avec étagères demi-surface et armoires)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUPH-1260UT-WW
SUPH-1275UT-WW
SUPH-1560UT-WW
SUPH-1575UT-WW
SUPH-1860UT-WW
SUPH-1875UT-WW
SUPH-1890UT-WW
SUPH-775UT-WW
SUPH-960UT-WW
SUPH-975UT-WW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Mass
(kg)
Amount Of Content

377.71 €

7 jours 120060032.21 unit

425.88 €

7 jours 120075036.41 unit

447.48 €

7 jours 150060036.81 unit

484.37 €

7 jours 150075041.91 unit

481.04 €

7 jours 180060041.41 unit

523.99 €

7 jours 180075047.21 unit

584.35 €

7 jours 180090053.71 unit

360.86 €

7 jours 75075028.61 unit

350.97 €

7 jours 90060027.71 unit

379.27 €

7 jours 90075031.11 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 950 Uniform Load(kg) 150
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Top Plate Material Polyurethane Embossed Sheet Pasting Type
Leg Material Steel Top Panel Color Silky White Leg color Silky White
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique