• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Cadre pour table de travail série 150

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UK-1200-W
UK-1500-W
UK-1800-W
UK-900-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

128.97 €

6 jours 1200360Top board thickness corresponds to 16-40 mm. Shelf board: polyurethane sheet stick8.41 unit

139.35 €

6 jours 1500360Top board thickness corresponds to 16-40 mm. Shelf board: polyurethane sheet stick9.81 unit

149.02 €

6 jours 1800360Top board thickness corresponds to 16-40 mm. Shelf board: polyurethane sheet stick11.11 unit

116.46 €

6 jours 900900Top board thickness corresponds to 16-40 mm. Shelf board: polyurethane sheet stick7.11 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Uniform Load(kg) 10 Assembly / Completion Assembly type
Main body: option Option Top Plate Material Polyurethane Embossed Sheet Pasting Type Leg Material Steel
Top Panel Color Silky White Leg color Silky White Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique