Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TD-100-BK
Product Type | Fixation | Color | Noir | Width(mm) | 46 |
---|---|---|---|---|---|
Color Details | Black | Depth(mm) | 160 | Height(mm) | 109 |
Trusco Code | 394-6746 | Mass(g) | 1160 | Maximum Tape Width(mm) | 24 |
Features | Slim and easy to use. The main body is a metal product with good durability. | Specifications | Main Body Dimensions (Width X Depth X Height) 46 X 160 X 109 mm | Amount Of Content | 1 unit |
Vous vous trouvez sur la page de Cutter de ruban, le numéro d'article est le suivant: TD-100-BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TD-100-BK.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles